Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 37 risultati
Per otturatori Misura [mm]:
M8
Maggior dettagli
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 10 mm
Per otturatori Misura: M8
Per esecuzione Fig.: 1/2
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M8
Maggior dettagli
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 3 mm
d2 -0,1: 10 mm
Per otturatori Misura: M8
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,8 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M8
Maggior dettagli
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 10 mm
Per otturatori Misura: M8
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M8
Maggior dettagli
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 10 mm
Per otturatori Misura: M8
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M8
Maggior dettagli
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 10 mm
Per otturatori Misura: M8
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M8
Maggior dettagli
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 10 mm
Per otturatori Misura: M8
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M10
Maggior dettagli
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 12 mm
Per otturatori Misura: M10
Per esecuzione Fig.: 1/2/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M10
Maggior dettagli
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 12 mm
Per otturatori Misura: M10
Per esecuzione Fig.: 1/2/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M10
Maggior dettagli
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 12 mm
Per otturatori Misura: M10
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M10
Maggior dettagli
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 12 mm
Per otturatori Misura: M10
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M10
Maggior dettagli
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 12 mm
Per otturatori Misura: M10
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,7 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M10
Maggior dettagli
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 12 mm
Per otturatori Misura: M10
Per esecuzione Fig.: 1/3
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 14 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 14 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 14 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 14 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M12
Maggior dettagli
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 5 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M12
Per esecuzione Fig.: 3/4
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2 g
per la dell'articolo
Per otturatori Misura [mm]:
M16
Maggior dettagli
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 17 mm
Per otturatori Misura: M16
Per esecuzione Fig.: 1
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,1 g
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.