Per fissaggio, bloccaggio, regolazione, sostituzione e fissaggio rapidi nei fori ciechi (H11) senza boccole di posizionamento aggiuntive.
Rapido e facile da rilasciare per connessioni che vengono effettuate ripetutamente.Uso flessibile perché le sfere sono bloccate tra bullone e foro.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.
Questo articolo 22420.0032 - Imbastitori di bloccaggio con impugnatra a pomello / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori di bloccaggio con impugnatra a pomello (EH 22410. /EH 22420.)
1) La forza di tenuta dipende dal materiale della controparte - per ulteriori valori vedi "operazione".
2) Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Il perno di bloccaggio del morsetto non deve essere utilizzato per sollevare carichi.
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Imbastitori di bloccaggio possono essere utilizzati in fori ciechi. Le forze di tenuta ottenute in un foro H11 dipendono dal materiale della controparte:
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori