22640.0061 - Piedini fissi
DIN 6320 con gambo filettato

Possono essere utilizzati sia come piedi, che come elementi di seduta o di bloccaggio. I piani di contatto sono senza testimoni.

Superficie di contatto senza testimoni.

Questo articolo 22640.0061 - Piedini fissi DIN 6320 con gambo filettato / (h: 10 mm, d1: M6) è una variante del gruppo di articoli Pie­di­ni fissi DIN 6320 con gambo filettato (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Article-No.:
22640.0061
Documenti
Piedini fissi
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 7,8 g
Piedini fissi

Materiale

  • Acciaio da bonifica, non temperato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22640.0061
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.