22620.0611 - Inserti in metallo duro

Sono adatte alla costruzione di attrezzi, ganasce, mani ed altri sistemi di presa.

Sono in grado di trasmettere alte forze di bloccaggio ed elevati momenti torcenti, per es., su pezzi fucinati o in ghisa.

Questo articolo 22620.0611 - Inserti in metallo duro / zigrinati (d1 ±0,1: 11,3 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­ti in me­tal­lo duro (EH 22620.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
zigrinati
Fig.:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22620.0611
Documenti
Inserti in metallo duro
  • zigrinati – Fig. 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Peso: 5,8 g
Inserti in metallo duro

Materiale

Inserto

  • Metallo duro, zigrinato

Assemblaggio

Il montaggio può avvenire per incollaggio oppure a pressione. Le tre borchie laterali garantiscono l'esatta centratura e quando vengono incollate o pressate evitano la rotazione della pastiglia. A seconda del tipo di applicazione, è possibile eseguire una sede di montaggio compresa fra d1 e d2.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22620.0611
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.