22680.0468 - Appoggi
rastremati

Sono utilizzati come elementi di riferimento e di appoggio stabili e precisi. La forma rastremata permette il contatto con superfici d'appoggio ridotte.

Superficie indurita per induzione e rettificata

Questo articolo 22680.0468 - Appoggi rastremati / con foro filettato (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M8, d2: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Appoggi rastremati (EH 22680.)

Ver­sio­ne
Fig.
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0468
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 21 g
Appoggi

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22680.0468
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.