Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 54 risultati
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diametro sfera: 15 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico1) max.: 90 kN
Peso: 184 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diametro sfera: 15 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico1) max.: 90 kN
Peso: 255 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diametro sfera: 15 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico1) max.: 90 kN
Peso: 303 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
120 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico1) max.: 120 kN
Peso: 324 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
120 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico1) max.: 120 kN
Peso: 426 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
120 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico1) max.: 120 kN
Peso: 528 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio da cuscinetti, temperato
Acciaio inox, temperato
Vite
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Acciaio inox 1.4305
Note
Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Scheda EH 22710. Viti a inserto sferico – con testa, sfera spianata
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.