Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 54 risultati
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 95 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 121 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 153 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 93 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 121 g
per la dell'articolo
Versione:
Con piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Con piano zigrinato, Acciaio
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 152 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio da cuscinetti, temperato
Acciaio inox, temperato
Vite
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Acciaio inox 1.4305
Note
Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Scheda EH 22710. Viti a inserto sferico – con testa, sfera spianata
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.