Viti a in­ser­to sfe­ri­co con testa, sfera piena

EH 22710.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 36 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22710.0762
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22710.0764
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22710.0766
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0772
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0774
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0776
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22710.0782
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22710.0784
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22710.0786
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22710.0792
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22710.0794
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22710.0796
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22710. Viti a inserto sferico – con testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.