Viti a in­ser­to sfe­ri­co con testa, sfera piena

EH 22710.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 36 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22710.0062
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22710.0064
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22710.0066
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22710.0082
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22710.0084
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22710.0086
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0102
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0104
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22710.0106
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22710.0122
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22710.0124
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22710.0126
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22710.0162
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22710.0164
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22710.0166
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22710.0202
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22710.0204
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Peso: 255 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22710.0206
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Peso: 306 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22710.0242
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Peso: 327 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22710.0244
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Peso: 428 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22710.0246
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Peso: 532 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22710.0752
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22710.0754
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22710.0756
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22710. Viti a inserto sferico – con testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.