Grani di bloc­cag­gio con puntale in plastica

EH 22760.

Per fissare o bloccare assi filettati, alberi oppure pezzi dalla superficie deteriorabile.

La tua selezione ha prodotto 82 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0642
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0643
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0644
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0645
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2 mm
Article-No.:
22760.0646
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0652
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0653
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0654
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0655
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Article-No.:
22760.0656
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0662
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0663
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0664
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0665
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0666
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Article-No.:
22760.0667
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0682
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0683
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3,7 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0684
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0685
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,5 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0686
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0687
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0702
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0703
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio

Materiale

Piattello

  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22760. Grani di bloccaggio – con puntale in plastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità