22290.0010 - Rondella a C
DIN 6372

Le rondelle a C (rondelle scanalate) sono prodotte secondo DIN 6372. Per una migliore maneggevolezza, le rondelle a C hanno una zigrinatura tutt'intorno.

Questo articolo 22290.0010 - Rondella a C DIN 6372 / (Dimensione nominale: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le a C DIN 6372 (EH 22290.)

Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
Article-No.:
22290.0010
Documenti
Rondella a C
  • Dimensione nominale: 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • Peso: 38 g
Rondella a C

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22290.0010
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.