Halder ha progettato la FERROPLEX con una mazza combinata 2 in 1 per tutti coloro che vogliono godere sia dei vantaggi di una mazza in acciaio sia dei vantaggi di una mazzuola.
La testa della mazza è realizzata in acciaio pregiato trattato termicamente e accuratamente temprato a induzione sulla superficie d’impatto.
L’inserto in nylon sostituibile sul lato opposto offre eccezionali qualità d’impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole e non si scheggia neanche a temperature inferiori allo zero.
Il manico in tubo d’acciaio infrangibile è racchiuso da un manico ergonomico in gomma antiscivolo.
La FERROPLAX è disponibile nelle misure di D30mm con un peso totale di 600g e D35mm con un peso totale di 800g.
Caratteristiche del prodotto:
Lavori di montaggio nei settori industriale, artigianale e autoveicoli, lavori di manutenzione, lavori di installazione
Questo articolo 3677.035 - Mazza FERROPLEX martello locksmith’s e mazzuolo in uno / (Ø: 35 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazza FERROPLEX martello locksmith’s e mazzuolo in uno (EH 3677.)
Manico
Inserto
Impronta
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.