Box pro­mo­zio­na­le "Dream­team Main­te­nan­ce"
Mazzuola SUPERCRAFT con manico in hickory e mazzuola BASEPLEX in acetato di cellulosa / nylon  

EH 3366.

La box promozionale Dreamteam Maintenance di Halder offre due mazzuole ideali per colpire l’acciaio e per la lavorazione della lamiera. Numerosi lavori di riparazione possono essere eseguiti senza preoccupazioni:

Con la mazzuola SUPERCRAFT antirimbalzo con diametro della testa D40mm (cod. 3366.040), l’energia dell’impatto viene utilizzata in maniera ottimale grazie al rimbalzo ridotto. Ciò consente colpi molto potenti ma allo stesso tempo delicati sulle articolazioni e smorzanti. Il pericolo di schegge metalliche è completamente eliminato. Gli inserti sostituibili offrono eccezionali qualità di impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Il manico in hickory dalla forma ergonomica, verniciato e ultra stabile ha un effetto che ammortizza le vibrazioni.

La mazzuola BASEPLEX D30mm (cod. 3968.030) è di una taglia più piccola della mazzuola SUPERCRAFT. Contiene la combinazione di inserti di acetato di cellulosa / nylon. L’inserto in acetato di cellulosa rosso è duro e resistente ad olio e grasso. L’inserto in nylon bianco è leggermente più duro di quello rosso e anche resistente all’usura. Realizzato in zinco pressofuso di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione da sovrasterzo e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti. Il manico in legno è ergonomico e verniciato. Gli inserti e il manico sono sostituibili.

La valigetta con 2 due attrezzi Halder raccomandati per colpire metallo / lamiera:

  • La mazzuola SUPERCRAFT con manico in hickory D40mm (cod. 3366.040).
    • Per colpi extra potenti, insonorizzati e delicati sulle articolazioni.
    • Nessun pericolo da schegge di metallo.
    • Inserto sostituibile in nylon speciale con la massima resistenza.
    • Manico in hickory che ammortizza le vibrazioni, ergonomico, molto stabile e verniciato.
    • Il manicotto di protezione del manico funge da protezione da sovrasterzo.
  • La mazzuola BASEPLEX D30mm (cod. 3968.030) con la combinazione di inserti in acetato di cellulosa (rosso, duro, resistente a olio e grasso) / nylon (bianco, resistente all’usura). 
    • Realizzato in zinco pressofuso di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione da sovrasterzo e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.
    • Manico ergonomico in legno verniciato.
    • Gli inserti e il manico sono sostituibili.

Campi di applicazione

Di lavori di manutenzione e riparazione

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1100 g
Article-No.:
3366s001
Box promozionale "Dreamteam Maintenance"
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Peso: 1100 g
  • GTIN: 4030618311874
per la dell'articolo
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3366. Box promozionale "Dreamteam Maintenance" – Mazzuola SUPERCRAFT con manico in hickory e mazzuola BASEPLEX in acetato di cellulosa / nylon  
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.