Box pro­mo­zio­na­le "Dream­team In­te­rio­r"
Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / superplastica e mazzuola SECURAL 

EH 3117.

Il box promozionale DREAMTEAM INTERIOR di Halder ti offre due veri esperti nel settore del design di interni:

La mazzuola SIMPLEX D40mm (cod. 3117.040) con la combinazione di inserti in TPE-morbido / superplastica è la mazzuola perfetta per i lavori di falegnameria. L’inserto in TPE-morbido è ideale per i lavori che richiedono un tocco leggero, in che, ad esempio, i lavori di allacciatura di impianti possono essere eseguiti senza un ulteriore pezzo di legno. L’inserto in superplastica di media durezza consente impatti più duri, ma senza danneggiare il legno. Questo modello è ideale anche per gli utenti nei settori della prototipazione, dell’installazione di cucine e dell’assemblaggio di mobili. La sede in alluminio extra leggero consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

La mazzuola SECURAL è un vero specialista per angoli e spigoli grazie ai suoi inserti rettangolari. È la mazzuola per la posa di parquet e laminato e per la vetratura delle finestre. Realizzati in poliuretano, gli inserti medio duri sono sostituibili. La mazzuola SECURAL garantisce il massimo smorzamento in estensione grazie al suo peso ridotto di 700 g e al riempimento di sfere d'acciaio nella testa della mazzuola. Pertanto, viene trasmessa l’intera forza d’impatto. La mazzuola è assolutamente “sicura”, poichè saldata in direzione longitudinale, la sede fornisce un collegamento a prova di rottura tra la testa della mazzuola e il manico.

Caratteristiche del prodotto:

  • Valigetta con due mazzuole Halder perfettamente adatte per lavori interni.
  • Contiene la mazzuola SIMPLEX D40mm (cod. 3117.040) con la combinazione di inserti in TPE-morbido (morbido, non segna) / superplastica (medio duro, resistente all’usura, molto durevole).
    • La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto.
    • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e rispetto per l’ambiente.
    • La mazzuola perfetta per lavori di falegnameria, installazione di cucine, prototipazione e assemblaggio di mobili.
  • In aggiunta, la mazzuola SECURAL antirimbalzo (cod. 3380.040).
    • La mazzuola per la posa di parquet e laminati oltre che per la vetratura delle finestre.
    • Forza d’urto estremamente elevata con peso ridotto.
    • Inserti intercambiabili, rettangolari e medio duri in poliuretano.
    • Consente un lavoro di attenuazione del rumore e completamente senza rimbalzo.
    • Collegamento a prova di rottura tra la testa della mazzuola e il manico grazie alle saldature longitudinali della sede.

Campi di applicazione

Lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1030 g
Article-No.:
3117s003
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Peso: 1030 g
  • GTIN: 4030618311867
per la dell'articolo
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3117. Box promozionale "Dreamteam Interior" – Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / superplastica e mazzuola SECURAL 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali