EH 3366.
La box promozionale Dreamteam Maintenance di Halder offre due mazzuole ideali per colpire l’acciaio e per la lavorazione della lamiera. Numerosi lavori di riparazione possono essere eseguiti senza preoccupazioni:
Con la mazzuola SUPERCRAFT antirimbalzo con diametro della testa D40mm (cod. 3366.040), l’energia dell’impatto viene utilizzata in maniera ottimale grazie al rimbalzo ridotto. Ciò consente colpi molto potenti ma allo stesso tempo delicati sulle articolazioni e smorzanti. Il pericolo di schegge metalliche è completamente eliminato. Gli inserti sostituibili offrono eccezionali qualità di impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Il manico in hickory dalla forma ergonomica, verniciato e ultra stabile ha un effetto che ammortizza le vibrazioni.
La mazzuola BASEPLEX D30mm (cod. 3968.030) è di una taglia più piccola della mazzuola SUPERCRAFT. Contiene la combinazione di inserti di acetato di cellulosa / nylon. L’inserto in acetato di cellulosa rosso è duro e resistente ad olio e grasso. L’inserto in nylon bianco è leggermente più duro di quello rosso e anche resistente all’usura. Realizzato in zinco pressofuso di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione da sovrasterzo e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti. Il manico in legno è ergonomico e verniciato. Gli inserti e il manico sono sostituibili.
La valigetta con 2 due attrezzi Halder raccomandati per colpire metallo / lamiera:
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/