Ma­ni­ci SU­PER­CRAFT in hic­ko­ry per mazze fo­re­sta­li 

EH 3566.

Realizzati in hickory, i manici in legno SUPERCRAFT della serie 3566 sono ergonomici e verniciati. L´hickory è un tipo di legno con una struttura a fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai manici di rompersi in due e garantisce che entrambi i pezzi rimangano attaccati. Questo previene lesioni causate da teste di mazza che si sono staccate. Questi manici sono disponibili come manici sostitutivi per le mazzuole SUPERCRAFT e le mazze SUPERCRAFT con una lunghezza fino a 900 mm. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici in hickory di alta qualità per mazzuole SUPERCRAFT e mazze SUPERCRAFT.
  • Forma ergonomica.
  • Verniciato.
  • Fibra lunga, ultra resistenza.
  • Rilevante per la sicurezza (non si romperà in due).
  • Può essere adattato, con conseguente risparmio di costi e risorse.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Article-No.:
3566.081
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Peso: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Article-No.:
3566.100
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Peso: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3566. Manici SUPERCRAFT in hickory per mazze forestali 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali