EH 3207. - Inserto in Superplastica
per mazza spaccalegna SIMPLEX

L’inserto SIMPLEX in superplastica (serie 3207) con la sua durezza di circa 65 shore D è un inserto di media durezza. Questo inserto in plastica bianco è composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all’usura. Questo top seller di Halder è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D140mm (per gli attrezzi forestali viene utilizzato il D50mm per l’ascia da taglialegna SIMPLEX e il D60mm per la mazza da taglialegna SIMPLEX).

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in superplastica.
  • Bianco.
  • Medio duro.
  • Molto resistente.
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D140mm (utilizzabile per l’ascia spaccalegna SIMPLEX D50mm e per la mazza spaccalegna SIMPLEX D60mm).
  • Il più venduto di Halder.

Questo articolo EH 3207. - Inserto in Superplastica per mazza spaccalegna SIMPLEX / () è una variante del gruppo di articoli In­ser­to in Su­per­pla­sti­ca per mazza spaccalegna SIMPLEX (EH 3207.)

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
:
Inserto in Superplastica
Article-No.:
EH 3207.
Inserto in Superplastica

Materiale

Inserto

  • Superplastica, bianco
  • Durezza media
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.