Cuneo spac­ca­le­gna
include una comoda custodia di trasporto in confezione di plastica speciale

EH 3556.

Perfettamente angolato a 20°, il cuneo da spacco forgiato e solido offre una forza elevata per la spaccatura e non si ritrarrà nemmeno dalla sfida di spaccare il legno annodato.

La contro piastra è rettificata e progettata con uno smusso.

Nonostante il loro peso di 3,100g, gli intagli laterali garantiscono l’inserimento in sicurezza del cuneo nel legno.

Le scalanature inclinate impediscono al cuneo di rimbalzare, anche nel caso del legno congelato.

Il suo rivestimento il polvere speciale garantisce un trasporto sicuro.

Può essere utilizzato come complemento perfetto per la mazza spaccalegna SIMPLEX (cod. 3007.160), le mazze SIMPLEX (cod. 3007.081-141) e altre mazze forestali Halder (cod. 3366.0S3-0S6).

Caratteristiche del prodotto:

  • Cuneo di spaccatura ritorto, solido e forgiato con potente azione di spaccatura.
  • Peso 3,100g.
  • Intagli laterali sui lati per una presa sicura.
  • Scanalature inclinate impediscono al cuneo di rimbalzare, anche le legno congelato.
  • Facilmente visibile grazie alla verniciatura a polvere arancione.
  • Perfetto in combinazione con le mazze Halder e la mazza spaccalegna SIMPLEX.
  • Inclusa scatola di trasporto in plastica.

Campi di applicazione

Per un'efficiente e semplice spaccatura dei tronchi da un metro.

 

Da usare in combinazione con l'ascia spaccalegna e la mazza spaccalegna Simplex, cuneo in acciaio trattato termicamente e forgiato, piastra di scorrimento verniciata, tagliente a vivo, con scanalature di guida, scanalature diagonali forgiate , impugnature incassate forgiatura su entrambi i lati.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Article-No.:
3556.260
Cuneo spaccalegna
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Peso: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02
per la dell'articolo

Materiale

  • Acciaio trattato termicamente, forgiato, lucidato e dotato di smussi di sicurezza

Note

Usare i cunei d'acciaio solo con un mazzuolo con inserti di plastica. I colpi di acciaio su acciaio possono causare scheggiature.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3556. Cuneo spaccalegna – include una comoda custodia di trasporto in confezione di plastica speciale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.