Sede in ghisa tem­pe­ra­ta per ascia spac­ca­le­gna SIM­PLEX

EH 3011.

Questa sede in ghisa temperata è stata sviluppata appositamente per le asce da spaccatura SIMPLEX. Viene fornito con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Vibrazioni robuste e smorzanti, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento in polvere resistente all’usura. Il suo peso di 990g rende le asce da spacco più pesanti e contribuisce quindi a una grande azione di spacco.

In questa sede possono essere montati solo pezzi di ricambio per ascia spaccalegna SIMPLEX!

Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Sede in ghisa temperata per asce spaccalegna SIMPLEX.
  • Con manicotto di protezione del manico integrato.
  • Eccellente resistenza alla rottura.
  • Nessuna scheggiatura.
  • Smorzamento delle vibrazioni.
  • Con verniciatura a polvere resistente all’usura.
  • Molto resistente.
  • Il suo peso di 990g rende l’ascia spaccalegna più pesante e fornisce una grande azione di spaccatura.
  • Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • In questa sede possono essere montati solo pezzi di ricambio per ascia spaccalegna SIMPLEX!

Riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione del manico integrato, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpola, robusto rivestimento in polvere

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Article-No.:
3011.750
Sede in ghisa temperata per ascia spaccalegna SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Peso: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo

Materiale

Sede

  • Ghisa temperata

Assemblaggio

Nella sede in ghisa temperata possono essere montate solo le parti di ricambio per l'ascia spaccalegna SIMPLEX 3011.750!

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3011. Sede in ghisa temperata per ascia spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Ascia spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.