Pro­te­zio­ne an­ti­ta­glio SIM­PLE­X 
per la lama d’acciaio SIMPLEX 

EH 3210.

La protezione antitaglio in pelle protegge da lesioni durante il transporto.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
30 g
Article-No.:
3210.759
Protezione antitaglio SIMPLEX 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Peso: 30 g
  • GTIN: 4030618304821
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
per la dell'articolo

Materiale

  • Pelle
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3210. Protezione antitaglio SIMPLEX  – per la lama d’acciaio SIMPLEX 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Ascia spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.