Realizzato in hickory, questo manico è stato appositamente progettato per l’uso con le asce da spacco SIMPLEX. L‘impugnatura ergonomica e verniciata è stata sviluppata per consentire l’utilizzo delle asce su entrambi i lati.
L´hickory è un tipo di legno con una struttura a fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai maniglie di rompersi completamente in due e garantisce che entrambi i pezzi rimangano collegati. Questo previene lesioni causate da teste di mazze che si sono staccate.
Questo manico può essere montato solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!
In linea con il principio smart SIMPLEX, anche questo manico è sostituibile. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3244.750 - Manico SIMPLEX in hickory per ascia spaccalegna SIMPLEX / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Manico in hickory per ascia spaccalegna SIMPLEX (EH 3244.)
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.