Guai­na di pla­sti­ca SIM­PLE­X 
per la lama d’acciaio SIMPLEX 

EH 3210.

Questa guaina in plastica consente di bloccare l'inserto di taglio nella sede SIMPLEX.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
15 g
Article-No.:
3210.758
Guaina di plastica SIMPLEX 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Peso: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
per la dell'articolo

Materiale

  • Plastica
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3210. Guaina di plastica SIMPLEX  – per la lama d’acciaio SIMPLEX 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Ascia spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.