Bloc­chet­to per maz­zet­ta

EH 3688.

Con dimensioni di L200mm, W140mm e H40mm e un peso di 1,065g, il blocchetto per mazze è realizzato in una plastica speciale resistente all’usura, durevole e di media durezza.

Il blocchetto per mazze viene utilizzato per distribuire la forza d’impatto esercitata da una mazza o una testa di piede di porco su una superficie piana per compensare eventuali differenze di altezza. Il blocchetto consente inoltre la creazione di transizioni fluide tra le lastre della pavimentazione o il prato e i bordi dei cordoli (prevenendo i rischi di inciampo). Un altro vantaggio è la compattazione del supporto, evitandone il successivo cedimento. Infine, il blocchetto mantiene pietre e lastre perfettamente protette da danneggiamenti. 

Il blocchetto per mazze funge anche da robusto supporto per altre attività, ad esempio lavori di tappezzeria.

Caratteristiche del prodotto:

  • Realizzato in plastica speciale e resistente all’usura, durevole e di media durezza.
  • Consente la distribuzione di una forza d’impatto precisa su una superficie e la compensazione delle differenze di altezza per creare transizioni fluide.
  • Supporto robusto e conveniente.
  • Dimensioni: L200mm,W140mm e H40mm.
  • Peso: 1,065g.

Campi di applicazione

Realizzazione di strade/marciapiedi/aree verdi

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Lun­ghez­za x lar­ghez­za x al­tez­za [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Lun­ghez­za x lar­ghez­za x al­tez­za [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Article-No.:
3688.001
Blocchetto per mazzetta
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Peso: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90
per la dell'articolo

Materiale

  • Plastica speciale
  • Resistente all'usura
  • durable

Note

Imballo 10 pezzi (ordinare la quantità in pezzi)

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3688. Blocchetto per mazzetta
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.