Ac­ces­so­ri per: 2B150. Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li con molla ela­sti­ca e pun­ta­le - POL­LI­CI

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per posizionatori laterali lisci
d1: 6 mm
Article-No.:
22150.0830
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 6 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per posizionatori laterali lisci
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0831
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per posizionatori laterali lisci
d1: 12 mm
Article-No.:
22150.0832
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 12 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per posizionatori laterali lisci
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0833
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio