Ac­ces­so­ri per: 25120. Ele­men­ti di re­go­la­zio­ne del­l'al­tez­za Alti

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 25 mm
Article-No.:
25120.0981
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 25 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 25 mm – 28 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 32 mm
Article-No.:
25120.0982
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 32 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 30 mm – 32 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 45 mm
Article-No.:
25120.0983
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 45 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 45 mm – 50 mm
  • Peso: 156 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 58 mm
Article-No.:
25120.0984
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 58 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 58 mm – 62 mm
  • Peso: 250 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 70 mm
Article-No.:
25120.0985
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 70 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 68 mm – 75 mm
  • Peso: 253 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio