Ac­ces­so­ri per: 23470. Ap­pog­gi a vite

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi: 50 mm
Article-No.:
23470.0232
CAD
Documenti
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi: 50 mm
  • Peso: 516 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0250
CAD
Documenti
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 879 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi: 140 mm
Article-No.:
23470.0270
CAD
Documenti
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi: 140 mm
  • Peso: 1279 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0350
CAD
Documenti
Puntali
  • Inserti basculanti
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 399 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi: 140/210 mm
Article-No.:
23470.0365
CAD
Documenti
Puntali
  • Inserti basculanti
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Per appoggi: 140 mm/210 mm
  • Peso: 716 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Article-No.:
23470.0171
CAD
Documenti
Puntali
  • Inserto sferico
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Article-No.:
23470.0172
CAD
Documenti
Puntali
  • Inserto prismatico
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Puntali
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0170
CAD
Documenti
Puntali
  • Centraggio
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 107 g
per la dell'articolo
Puntali