Ac­ces­so­ri per: 23341. Bloc­cag­gio per al­be­ri

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Article-No.:
23341.1008
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Article-No.:
23341.1010
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Article-No.:
23341.1012
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Article-No.:
23341.1016
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Article-No.:
23341.1020
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Peso: 57 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Article-No.:
23341.1025
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Article-No.:
23341.1030
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Peso: 250 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio