Ac­ces­so­ri per: 23330. Bloc­cag­gi a gi­noc­chie­ra a spin­ta-tra­zio­ne con base oriz­zon­ta­le

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d2: M4 x 20 mm
Article-No.:
23330.9011
CAD
Documenti
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • d2: M4 x 20 mm
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
De­scri­zio­ne:
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d2: M6 x 25 mm
Article-No.:
23330.9013
CAD
Documenti
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
De­scri­zio­ne:
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d2: M8 x 35 mm
Article-No.:
23330.9014
CAD
Documenti
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
De­scri­zio­ne:
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d2: M12 x 50 mm
Article-No.:
23330.9016
CAD
Documenti
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)