Ac­ces­so­ri per: 22753. Sfere por­tan­ti con cu­sci­net­to in gomma

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Sfera portante: 10 mm
Article-No.:
22753.9965
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 10 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Sfera portante: 12,6 mm
Article-No.:
22753.9985
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 12,6 mm
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio