Ac­ces­so­ri per: 22750. Sfere por­tan­ti con ele­men­ti di fis­sag­gio

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Sfera portante: 24 mm
Article-No.:
22750.0144
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 24 mm
  • Peso: 451 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Sfera portante: 36 mm
Article-No.:
22750.0148
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 36 mm
  • Peso: 480 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Sfera portante: 45 mm
Article-No.:
22750.0152
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 45 mm
  • Peso: 503 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio