Ac­ces­so­ri per: 22350. Boc­co­le di mon­tag­gio ad in­cas­so per perni di sol­le­va­men­to

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 8 mm
Article-No.:
22350.1990
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 8 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 3 mm
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 10/12/16/20/25 mm
Article-No.:
22350.1991
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 8 mm
Article-No.:
22350.1995
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 8 mm
  • Interasse ±0,1: 16 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 3 mm
  • Peso: 116 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 10 mm
Article-No.:
22350.1996
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 10 mm
  • Interasse ±0,1: 20 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 136 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 12 mm
Article-No.:
22350.1997
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 12 mm
  • Interasse ±0,1: 22 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 185 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 16/20 mm
Article-No.:
22350.1998
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
  • Interasse ±0,1: 30 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio