Ac­ces­so­ri per: 22150. Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li corpo ela­sti­co e pun­ta­le

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: 6 mm
Article-No.:
22150.0840
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 6 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: 8 mm
Article-No.:
22150.0841
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 8 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0842
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: 12 mm
Article-No.:
22150.0843
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 12 mm
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0844
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 145 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio