Ac­ces­so­ri per: 22121. Ar­re­sti re­trai­bi­li ese­cu­zio­ne sem­pli­ce

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M6
Article-No.:
22120.0704
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M8
Article-No.:
22120.0705
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10
Article-No.:
22120.0706
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12
Article-No.:
22120.0708
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0710
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035