22120.0120 - Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0120
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Download diretto
Più formati di file