Ac­ces­so­ri per: 22120. Ot­tu­ra­to­ri con anel­lo

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10
Article-No.:
22120.0706
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12
Article-No.:
22120.0708
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d2: M16 mm
Article-No.:
22120.0710
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10
Article-No.:
22120.0716
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12
Article-No.:
22120.0718
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 4035
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d2: M16 mm
Article-No.:
22120.0720
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 4035
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0115
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0116
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0118
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0515
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0516
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0518
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)