22075.0908 - Attrezzo di montaggio
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M8 mm
Article-No.:
22075.0908
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 47 g
Attrezzo di montaggio