22075.0905 - Attrezzo di montaggio
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M5 mm
Article-No.:
22075.0905
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 24 g
Attrezzo di montaggio