22070.0834 - Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M16 mm
Article-No.:
22070.0834
Documenti
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)