3113s003 - Box promozionali 
Mazzuola SIMPLEX 50:40, TPE-morbido / TPE-medio e mazzuola SECURAL plus

La box promozionale “Dream Team Construzione Porte e Finestre" di HALDER vi offre due veri esperti per tutte le vostre esigenze di costruzione di porte e finestre: 

La mazzuola SIMPLEX 50:40 con sede in alluminio (cod. 3113.051) con la combinazione di inserti di TPE-morbido / TPE-medio è la mazzuola perfetta per tutti i tipi di lavori di falegnameria e assemblaggio di mobili. 

Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate This model is available with the insert combination of TPE-soft / TPE-mid.

L’inserto in TPE-morbido blu è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati. Rispetto alle mazza di gomma convenzionali, non lascia segni neri indesiderati.

L’inserto in TPE-medio grigio consente una forza d’impatto più potente, paragonabile a quella dell’inserto in composizione di gomma.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse.

Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

La SECURAL Plus è un perfezionamento della mazzuola SECURAL: l’estremità dell’impugnatura di forma speciale è perfetta per inserire guarnizioni in gomma. A seconda di come la si usa, si ottiene una superficie stretta o molto larga, con cui è possibile inserire guarnizioni delle misure più diverse.

Gli inserti medio duri in poliuretano, leggermente sporgenti sono sostituibili.

Il rapporto di massa tra la testa della mazzuola e le sfere d’acciaio, abbinato alle proprietà elastiche delle superfici d’impatto, è progettato in maniera ottimale e assicura la massima azione antirimbalzo. Ciò consente di lavorare senza sollecitare le articolazioni, ottenendo al contempo una forza d’impatto molto elevata.

La sede saldata longitudinalmente garantisce una connessione assolutamente inscindibile della testa e del manico.

Caratteristiche del prodotto:

Plus Box con due mazzuole ideali per la costruzione di porte e finestre, per i lavori di falegnameria e per l'assemblaggio di mobili.

  • Contiene la mazzuola SIMPLEX 50:40 con sede in alluminio.
    • Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna).
    • Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici fragili.
    • La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
    • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
    • Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e quindi sono molto economici e sostenibili.
  • È incluso anche la mazzuola SECURAL plus antirimbalzo.
    • Con estremità dell’impugnatura di forma speciale per inserire guarnizioni in gomma delle misure più diverse.
    • Inserti rettangolari medio duri in poliuretano leggermente sporgenti e sostituibili.
    • Consente lavori silenziosi e completamente senza rimbalzo.
    • Forza d’impatto molto elevata e peso ridotto.
    • Connessione assolutamente inscindibile tra testa e manico grazie alla saldatura longitudinale.

Campi di applicazione

Assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria, costruzione di porte e finestre

Questo articolo 3113s003 - Box promozionali  Mazzuola SIMPLEX 50:40, TPE-morbido / TPE-medio e mazzuola SECURAL plus / () è una variante del gruppo di articoli Box Pro­mo­zio­na­le “Dream Team Con­stru­zio­ne Porte e Fi­ne­stre" Mazzuola SIMPLEX 50:40, TPE-morbido / TPE-medio e mazzuola SECURAL plus (EH 3113.)

gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1650 g
Article-No.:
3113s003
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 135 mm x 95 mm x 350 mm
  • Peso: 1650 g
  • GTIN: 4030618313984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3113s003
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali