Les broches de levage pour trous taraudés sont des éléments porteurs robustes, faciles et rapides à utiliser. Elles s’insèrent tout simplement dans le filetage et n’ont pas besoin d’être vissées.
Elles s’actionnent sur simple pression d’un bouton (bouton enfoncé : insérer la broche ; bouton relâché : broche opérationnelle).
Tous les modèles sont disponibles en acier et en acier inoxydable. Outre une gamme métrique complète, nous proposons aussi des variantes avec filetage en pouces.
Manipuler des charges avec facilité et rapidité est utile dans de nombreux cas, comme celui du déplacement de pièces soudées volumineuses et du transport de cadres et de plaques lourds.
Le modèle pour trous de centrage DIN 332 convient par exemple aux arbres avec trous de centrage.
La broche de levage pour trous taraudés à manille tournante à 360° s’oriente bien évidemment dans le sens de la force.
Tous les modèles ont toutefois une chose en commun :
ils permettent un gain de temps de 85 % lors du montage et du démontage par rapport aux vis à anneau.