EH 22352.
Cette broche de levage pour trous taraudés est utilisée pour des taraudages avec chanfrein et cône d’entrée selon DIN 332.
Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Insérer la broche de levage dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à l’anneau de levage, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. Le modèle en acier inoxydable est en outre résistant à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de l’utiliser en extérieur. La broche traitée et trempée par précipitation supporte des contraintes extrêmes.
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Autres détails
Axe
Bouton-poussoir
Éléments filetés
Manilles
Ressort
Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Tous les éléments, machines et pièces dotés d’un taraudage peuvent être soulevés ou fixés directement au moyen du taraudage. Les broches de levage pour trous taraudés sont utilisées dans presque tous les secteurs, par exemple dans la construction mécanique, l’industrie électrique, la construction de dispositifs et le montage.
Les broches de levage à bille se montent très rapidement dans les trous existants avec inclinaison.
Les broches de levage pour trous taraudés permettent de déplacer ou de soulever les éléments déjà taraudés en s’insérant dans le trou taraudé.
Les vis à anneau utilisées précédemment peuvent être remplacées sans problème et sans modification mécanique de l’élément sur la broche de levage pour trou taraudé Halder - pour ce faire, veuillez respecter les données de charge du catalogue.
Les vis à anneau sont moins chères, mais elles restent sur les pièces à déplacer. Dans la durée, cela influe sur le prix. Le vissage des vis à anneau prend du temps. Il suffit en revanche d’insérer et de bloquer les broches de levage pour trous taraudés dans le taraudage en appuyant sur le bouton d’actionnement, en un seul geste. Les broches de levage pour trous taraudés sont donc amorties au bout de 350 utilisations environ.
S’agissant d’un dispositif d'accrochage de charge certifié par le TÜV et avec marquage CE, il convient de respecter la notice d’utilisation. Toujours insérer complètement la broche de levage pour trou taraudé dans le filet et la tourner légèrement à la main jusqu’à la butée du filet pour garantir la sûreté de fonctionnement.
M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30, ainsi que 1/2", 3/4" et 1".
La résistance maximale dépend de la variante utilisée. Les valeurs vont de 2,1 kN (M8) à 42,3 kN (M30) avec quintuple sécurité. Pour une traction en biais ou à 90°, les valeurs sont plus basses - voir le tableau des caractéristiques produit.
Oui, des modèles spéciaux sont possibles. Mais comme les broches de levage pour trous taraudés ont besoin de segments filetés pour chaque taille de filetage, nous ne pouvons pour l’instant proposer que les tailles de filetage disponibles. Nous pouvons jusque dans une certaine mesure modifier la géométrie. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Comme les modèles spéciaux ne sont que semblables aux modèles standard, ils n’ont pas besoin d’être homologués par le TÜV. Si l’écart avec le modèle standard est minime, le marquage CE peut éventuellement être accordé. La pièce spéciale a donc aussi une force portante indicative dérivée de celle de la pièce standard similaire.
La fabrication n’est rentable qu’à partir de 10 pièces. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Quelle est la différence entre le certificat TÜV et le marquage CE pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ?
Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés étant des dispositifs d'accrochage de charge visés par la directive machines 2006/42/CE, le marquage CE est obligatoire. Le marquage CE indique notamment une capacité de charge maximale pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés. Cette indication est déterminée par des calculs et tests internes. Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ne reçoivent l’homologation TÜV que si ces valeurs sont aussi contrôlées et validées par le TÜV. Les modèles spéciaux sont fabriqués uniquement comme broches spéciales sans marquage CE et donc sans indication de capacité de charge, car ils ne font généralement pas l’objet de tests et de calculs. Le marquage CE peut éventuellement être accordé si la broche de levage à bille/broche de levage pour trou taraudé ressemble à une broche de levage standard et que les données de charge de celle-ci peuvent être utilisées comme référence. Un certificat TÜV doit être sollicité auprès du TÜV spécialement pour contrôle pour chaque taille, ce qui induit un surcoût. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Oui, outre la date de fabrication, le numéro de lot BA est également indiqué sur les broches de levage pour trous taraudés.
Il y a un modèle en acier trempé phosphaté au manganèse et un modèle en acier inoxydable 1.4542 trempé par précipitation, selon l’application. Pour les valeurs de résistance, voir le tableau des caractéristiques produit.
Quelle est la durée de vie d’une broche de levage pour trou taraudé ?
Impossible de donner une réponse générale à cette question, car cela dépend toujours de l’application et des conditions environnantes. Si la broche de levage pour trou taraudé est endommagée, par exemple si elle présente des fissures ou est déformée, elle doit immédiatement être mise hors service. Ce contrôle visuel et fonctionnel doit avoir lieu avant chaque utilisation. De plus, la broche de levage pour trou taraudé doit être soumise une fois par an à un contrôle visuel et fonctionnel de la sécurité effectué par une personne compétente.