Broches de levage - jusqu'à 1000 kg capacité de charge
Nos broches de levage supportent une capacité de charge élevée avec des efforts minimaux. Elles assurent également une sécurité maximale à l‘utilisation.
La variante avec poignée permet de soulever et de transporter facilement et sans danger les pièces difficiles à manier.
Les broches de levage à bille sont des éléments porteurs robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile ou poignée. Les broches de levage à bille sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage de charge peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
- Acier/acier inoxydable (convient à une utilisation en extérieur)
- À manille mobile/poignée (pour lever et porter à la main)
- Force portante jusqu’à 1 000 kg
Accessoires proposés
- Douilles de fixation
- Douilles de fixation, affleurantes (pour montage à fleur dans les composants)
- Douilles de fixation avec joint d’étanchéité, affleurantes (pour montage à fleur dans les composants, aussi avec joint d’étanchéité pour empêcher les liquides et les saletés de pénétrer)
Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.
Broches de levage pour trous taraudés - à insérer plutôt qu'à visser
Les anneaux de levage et autres éléments de levage prennent du temps à visser. Les broches de levage pour trous taraudés, en revanche, s’insèrent d’une simple pression dans un filetage existant et font ainsi gagner beaucoup de temps dans la manipulation des différentes charges. Grâce au vaste choix de modèles, vous trouvez une solution adaptée pour chaque application.
Les broches de levage pour trous taraudés sont des éléments porteurs robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile. Les broches de levage pour trous taraudés sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage de charge peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Pour être utilisé, le dispositif de levage est inséré dans un filetage existant.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
- Acier/acier inoxydable (convient à une utilisation en extérieur)
- Avec manille basculante/tournante
- Avec manille basculante/tournante 360°
- Avec manille basculante/tournante, pour alésage de positionnement suivant DIN 332
- Force portante jusqu’à 2000 kg
Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.