Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 30 résultats
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 84 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 90 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 100 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 100 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 146 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 152 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 161 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 196 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 215 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, brillant
Matières:
aluminium, étiré, naturel, tribofini
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 229 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 84 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 90 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 100 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pour vis cylindrique: M5
Poids: 120 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 132 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 152 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 166 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 206 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 213 g
vers la vue d'article
Version:
aluminium, noir
Matières:
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
Autres détails
aluminium
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pour vis cylindrique: M6
Poids: 232 g
vers la vue d'article
Matières
Poignée
aluminium, étiré, naturel, tribofini
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
inox, sablé mat
Assemblage
Le montage s’effectue côté utilisateur à l’aide d’une vis à tête cylindrique.
Fiche technique EH 24300. Poignées étriers – montage par l'avant
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.