Brides flot­tantes avec bridage et blocage de l'appui séparé M 12

EH 23320.

La bride flottante avec bridage et blocage de l'appui séparé est utilisée comme appui et bridage supplémentaires aux points d'appuis fixes, avec le bridage intégré. Ce seul élément remplace un vérin d'appui et un vérin de bridage. L'appui et les mâchoires de serrage se bloquent indépendamment.

Les avantages du système de la bride flottante sont les suivants:

  • Amortissement des vibrations pendant l'usinage,
  • Permettre l'appui de nervures et de moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
  • Bridage sans déformation de pièces brutes.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
379 g
Numéro d’article:
23320.0014
CAO
Documents

Matières

Douille de réglage

  • aluminium, anodisé bleu

Corps

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse et rectifié

Mâchoires

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse

Notes

Pour un parfait fonctionnement, le taraudage doit toujours être obturé, p. ex. avec goujon fileté M 12 x 10.

Les mâchoires de serrage livrées en série peuvent être remplacées ou échangées pour s'adapter au besoin spécifique du client (voir croquis catalogue : vis ISO 4762 - M8 - 12.9, M max. = 43 Nm).

Références

Possibilités de fixation complémentaires et flexibles avec les éléments 23470.0250 ou 23210.0740.

Assemblage

  1. Fixer la bride flottante  (taraudage de fixation M 12) avec une clé (SW 46) sur le dispositif.
  2. Régler la hauteur d'appui et la plage de pivotement à l'aide du corps réglable bleu de la bride, bloquer avec le goujon fileté (3 x SW 2,5). Lors du réglage de la limite de hauteur, veiller à laisser un jeu vers le haut suffisamment important (tolérance des bruts).

Fonctionnement

  1. Exercer une pression sur la bride flottante vers le bas.
  2. Orienter la mâchoire de serrage jusqu'à la mise en contact de la mâchoire inférieure sur la pièce à usiner.
  3. Relâcher. La mâchoire inférieure vient alors en appui sous la pièce à usiner avec une légère pression.
  4. Serrer le système de bridage avec un écrou six pans (SW 18) (couple de serrage 15 Nm max.). Les mâchoires serrent alors la pièce à usiner, le système de bridage est encore flottant.
  5. Serrer ensuite l'écrou à embase six pans (SW 10) complètement (couple de serrage de 10 Nm max.). L'appui est ainsi bloqué en position, sans contrainte sur la pièce.
  6. L'opération de blocage de la pièce à usiner est terminée.
  7. Pour obtenir le desserrage, procéder à l'inverse : desserrer l'écrou à embase six pans (SW 10) - desserrer l'écrou six pans (SW 18) - fire pivoter la mâchoire.
  8. Le système de bridage est en position initiale.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23320. Brides flottantes – avec bridage et blocage de l'appui séparé M 12
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides flottantes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Floating Clamps
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Accessoires

Comme accessoires, nous offrons des mâchoires changeables avec une zone de serrage élargie, voir 23320.0050-.0058 et des mors oscillants, voir 23320.0148-.0156.

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

À quoi sert une bride flottante ?

La bride flottante empêche les vibrations et les marques de broutage qui en résultent sur l’ouvrage. Elle peut être utilisée comme élément de serrage supplémentaire par rapport aux trois points de serrage prédéfinis. La pièce n'est pas surdéterminée.

Quels sont les avantages de l'utilisation de brides flottantes dans la production ?

Grâce aux brides flottantes, des points de serrage supplémentaires sont possibles lors du premier usinage, ce qui permet d'éviter les vibrations. La qualité de surface de l’ouvrage et la durée de vie des outils s'en trouvent considérablement améliorées. Ceci garantit un processus de travail sûr.

Quelle est la différence entre les brides flottantes rouges et les brides flottantes bleues ?

Les brides flottantes rouges serrent et bloquent la pièce à usiner en une seule opération. Avec les brides flottantes bleues, la pièce peut être serrée et bloquée séparément. Elles sont principalement utilisées sur des pièces à usiner fines et instables.

Quel est l'avantage de la bride flottante par rapport aux appuis antivibratoires et aux vérins d’appui ?

La bride flottante soutient l’ouvrage et le serre en plus par le haut.

Quel est l'avantage d'une bride flottante par rapport à un support avec bride ?

La bride flottante s'appuie toujours sur l’ouvrage avec la même force de ressort. Cela empêche l’ouvrage de fléchir et évite un serrage compliqué et long à l'aide d'un comparateur. Sa taille compacte et sa rapidité d'utilisation sont de véritables avantages. Sa fixation sur la platine de la machine garantit en outre une grande stabilité.

Les brides flottantes offrent-elles une répétabilité de positionnement ?

Les brides flottantes peuvent être réglées en oscillation et en hauteur grâce à la douille colorée.

À quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation d'une bride flottante ?

Au couple maximal autorisé lors du serrage de l'ouvrage. Ces indications sont imprimées sur la douille de butée et figurent dans le catalogue. De plus, il faut faire attention à la teneur en huile de l'émulsion de refroidissement, sinon une corrosion des pièces fonctionnelles internes est possible.

Quelle est la force d'appui de la mâchoire de serrage inférieure sur l'ouvrage ?

La force d'appui des brides flottantes 23320.0008 et 23320.0010 est d'environ 18 à 42 N. Pour les 23320.0012 et 23320.0014, elle est d'environ 19 à 27 N et pour le 23320.0016 d'environ 73 à 99 N.

Est-il possible de monter des mâchoires spéciales plus longues sur la bride flottante et quelle est la longueur maximale ?

Il est possible de monter des mâchoires spéciales sur la bride flottante. Les longueurs maximales sont toutefois limitées physiquement, surtout en fonction de la résistance du matériau. Des mâchoires spéciales avec une longueur en porte-à-faux de 73 mm ont déjà été réalisées. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant au fonctionnement avec des mâchoires spéciales. Pour les pièces sensibles à la flexion, il est vivement recommandé d'utiliser la bride flottante bleue en cas d'utilisation de mâchoires spéciales plus longues. De même, il faut veiller à ce que les vis de fixation de la mâchoire de serrage supérieure soient vissées à 10 mm de profondeur dans le boîtier et celles de la mâchoire de serrage inférieure à 9 mm. En outre, veuillez tenir compte des indications de montage et des indications complémentaires des mâchoires de serrage dans le catalogue.

Quel type d'entretien ou de maintenance faut-il effectuer sur la bride flottante ?

La bride flottante ne nécessite pas d'entretien particulier. Il est toutefois recommandé de procéder à un contrôle visuel et fonctionnel régulier.

Que faire si la bride flottante est endommagée ?

Une réparation est possible dans la plupart des cas. Veuillez contacter notre service commercial à ce sujet.

La bride flottante peut-elle être utilisée uniquement dans le système à rainures Halder V70 ?

Les brides flottantes peuvent être utilisées dans toute la construction de dispositifs. Deux tailles, M12 et M16, sont disponibles. Les brides flottantes en version à flasque ont une autre possibilité de fixation. Elles sont indiquées sur la fiche technique de la bride flottante concernée.