Vé­rins de bri­dage pivotants, taille 60

EH 23310.

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage ont les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide avec la vis de serrage.
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0360 permet un réglage sans à-coup.
  • L’utilisation de la bague-butée 23310.0360 permet de répéter le serrage avec une extrême précision. h1 augmente alors au moins de 10 mm (course moins 10 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
h1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec vis de serrage
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Course [mm]:
30 mm
Force de ser­rage [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23310.0065
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Course: 30 mm
  • Force de serrage: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 70 Nm
  • Poids: 2307 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec vis de serrage
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Course [mm]:
40 mm
Force de ser­rage [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23310.0067
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Course: 40 mm
  • Force de serrage: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 70 Nm
  • Poids: 3020 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage

Matières

Bride

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Références

La hauteur de serrage peut être augmentée avec les rallonges de vérin EH 23310. et les rondelles EH 1617. et diminuée avec les cimblots oscillants.

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Vérins de bridage – pivotants, taille 60
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.