Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.
Les vérins de bridage ont les avantages suivants :
Cet article 23310.0065 - Vérins de bridage pivotants, taille 60 / avec vis de serrage (d1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Vérins de bridage pivotants, taille 60 (EH 23310.)
Bride
La hauteur de serrage peut être augmentée avec les rallonges de vérin EH 23310. et les rondelles EH 1617. et diminuée avec les cimblots oscillants.
Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :
La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels