Broches à seg­ments fi­le­tés autobloquantes, à palier axial

EH 22356.

Les broches à segments filetés sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer, serrer, connecter et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés; la broche à segments filetés peut être insérée dans un trou taraudé ou en être retirée. Plus besoin de perdre du temps à visser et dévisser.

La broche à segments filetés présente les caractéristiques et les avantages suivants :

  • Résistante à la corrosion
  • Pas de perte de temps avec le vissage et le dévissage
  • Autobloquante grâce à la force du ressort
  • Avec palier axial

Avantages du palier axial :

  • Double force de serrage pour la même taille de levier grâce à la diminution des frottements.
  • Pièce ménagée grâce à la surface d'appui fixe.
  • Peu de tassement grâce à la force de prétension élevée dans le boulon ou le filetage.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]
Force de ser­rage ~2) [kN]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
3,3 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
35,9 kN
Numéro d’article:
22356.0102
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,8 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 3,3 kN
  • Poids: 96 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 35,9 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
3,3 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
35,9 kN
Numéro d’article:
22356.0104
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,8 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 3,3 kN
  • Poids: 98 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 35,9 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
3,3 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
35,9 kN
Numéro d’article:
22356.0106
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,8 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 3,3 kN
  • Poids: 101 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 35,9 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,9 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
59,3 kN
Numéro d’article:
22356.0202
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,9 kN
  • Poids: 100 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 59,3 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,9 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
59,3 kN
Numéro d’article:
22356.0204
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,9 kN
  • Poids: 180 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 59,3 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,9 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
59,3 kN
Numéro d’article:
22356.0206
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,9 kN
  • Poids: 108 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 59,3 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,6 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
85,4 kN
Numéro d’article:
22356.0303
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3,7 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,6 kN
  • Poids: 184 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 85,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,6 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
85,4 kN
Numéro d’article:
22356.0306
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3,7 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,6 kN
  • Poids: 193 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 85,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,6 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
85,4 kN
Numéro d’article:
22356.0310
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3,7 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,6 kN
  • Poids: 206 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 85,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
176,5 kN
Numéro d’article:
22356.0503
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,2 kN
  • Poids: 134 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 176,5 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
176,5 kN
Numéro d’article:
22356.0506
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,2 kN
  • Poids: 150 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 176,5 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
176,5 kN
Numéro d’article:
22356.0510
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier traité
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,2 kN
  • Poids: 174 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 176,5 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
3,3 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
36,4 kN
Numéro d’article:
22356.1102
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,8 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 3,3 kN
  • Poids: 96 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 36,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
3,3 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
36,4 kN
Numéro d’article:
22356.1104
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,8 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 3,3 kN
  • Poids: 98 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 36,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
3,3 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
36,4 kN
Numéro d’article:
22356.1106
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,8 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 3,3 kN
  • Poids: 101 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 36,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,9 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
62,5 kN
Numéro d’article:
22356.1202
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,9 kN
  • Poids: 100 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 62,5 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,9 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
62,5 kN
Numéro d’article:
22356.1204
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,9 kN
  • Poids: 180 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 62,5 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,9 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
62,5 kN
Numéro d’article:
22356.1206
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,9 kN
  • Poids: 108 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 62,5 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,6 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
86,8 kN
Numéro d’article:
22356.1303
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3,7 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,6 kN
  • Poids: 184 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 86,8 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,6 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
86,8 kN
Numéro d’article:
22356.1306
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3,7 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,6 kN
  • Poids: 193 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 86,8 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,6 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
86,8 kN
Numéro d’article:
22356.1310
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3,7 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,6 kN
  • Poids: 206 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 86,8 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
179,4 kN
Numéro d’article:
22356.1503
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,2 kN
  • Poids: 134 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 179,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
179,4 kN
Numéro d’article:
22356.1506
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,2 kN
  • Poids: 150 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 179,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2,2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
179,4 kN
Numéro d’article:
22356.1510
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2,2 kN
  • Poids: 174 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 179,4 kN
vers la vue d'article
Broches à segments filetés

Matières

Axe

  • acier traité, phosphatation manganèse
  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Palier axial

  • acier, nitruré, bruni
  • inox

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les petits filetages, du fait de leur forme, ont une force de serrage supérieure.

Assemblage

Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage :

  1. Appuyer sur le bouton
  2. Insérer la broche à segments filetés
  3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
  4. Visser la broche à segments filetés à la main selon les besoins
  5. Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

  1. Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche à segments filetés
  2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  3. Sortir la broche à segments filetés
  4. Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22356. Broches à segments filetés – autobloquantes, à palier axial
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Accessoires

Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.