Les broches à segments filetés sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer, serrer, connecter et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.
Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés; la broche à segments filetés peut être insérée dans un trou taraudé ou en être retirée. Plus besoin de perdre du temps à visser et dévisser.
La broche à segments filetés présente les caractéristiques et les avantages suivants :
Avantages du palier axial :
Cet article 22356.1306 - Broches à segments filetés autobloquantes, à palier axial / (d1: M12, l1: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à segments filetés autobloquantes, à palier axial (EH 22356.)
1) Force moyenne manuelle déterminée par des essais.
2) Valeur moyenne déterminée par des essais.
3) Résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141 ; ces valeurs s'appliquent à l'état enfiché (sans couple appliqué).
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Éléments filetés
Palier axial
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les petits filetages, du fait de leur forme, ont une force de serrage supérieure.
Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.
Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: