Poi­gnées étriers coudée

EH 24300.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
Numéro d’article:
24300.0805
CAO
Documents
Poignées étriers
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 301 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Numéro d’article:
24300.0810
CAO
Documents
Poignées étriers
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 325 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Numéro d’article:
24300.0815
CAO
Documents
Poignées étriers
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 550 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
24300.0820
CAO
Documents
Poignées étriers
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 631 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • inox 1.4301, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24300. Poignées étriers – coudée
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.