Char­nières zamak, avec retour par ressort

EH 25163.

Les charnières en zamak avec ressort de rappel permettent l’ouverture ou la fermeture automatique des portes.

Le couple de rappel dépend de l'angle d'ouverture de la charnière (voir indications sur le dessin). Des tests d'endurance ont démontré que le couple de rappel ne change pas, même après plus de 100 000 cycles.

Ces charnières en zamak se distinguent par leur design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
Ver­sion:
fermeture à retour par ressort
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25163.0010
CAO
Documents
Charnières
  • fermeture à retour par ressort – croquis 1, zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
fermeture à retour par ressort
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25163.0110
CAO
Documents
Charnières
  • fermeture à retour par ressort – croquis 1, zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
Ver­sion:
ouverture à retour par ressort
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25163.0015
CAO
Documents
Charnières
  • ouverture à retour par ressort – croquis 2, zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
ouverture à retour par ressort
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25163.0115
CAO
Documents
Charnières
  • ouverture à retour par ressort – croquis 2, zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Ressort

  • fil d'acier à ressort

Capuchon de protection

  • thermoplastique (POM)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25163. Charnières – zamak, avec retour par ressort
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.